概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源工作
- 许多应用中只需单个外部元件(VDD电容)
- I2S、左对齐或TDM输入
- 5种可选增益(3dB、6dB、9dB、12dB和15dB)
- 音频通道选择(左声道、右声道和单声道混音)
- 无滤波器操作
- 可选的D类输出放大器,易于评估
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX98357开发板(DEV板)为完全装配并经过测试的PCB,评估MAX98357 I2S数字输入D类功率放大器。DEV板工作在2.5V至5.5V单直流电源,能够为4Ω负载提供高达3.2W功率。器件输出可直接连接到扬声器负载,以支持无滤波器应用;但也可增加滤波器,便于评估。MAX98357A支持标准I2S数据,MAX98357B支持左对齐数字音频数据。两个版本均支持8通道TDM音频数据。
MAX98357评估系统(EV系统)包括MAX98357 DEV板和Maxim Integrated的音频接口板(AUDINT001电路板)。
AUDINT001电路板提供易于使用的USB音频至I2S转换器,这允许任意计算机都可成为数字音频源,从而用于评估器件。AUDINT001电路板也可用于为MAX98357供电,从而允许使用单个USB连接进行完整评估。
应用
- 蜂窝电话
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 平板电脑
文档
-
MAX98357DEV#TQFN, MAX98357EVSYS#TQFN Gerber Files2023/9/28ZIP1M