概览

优势和特点

  • 在长达30cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器抑制辐射
  • 2.6V至5.25V单电源供电
  • 可为8Ω扬声器提供高达3.3W的功率
  • 可配置增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98307评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX98307无需滤波的DG类多电平放大器,该器件用于驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了MAX98307 IC,该IC采用16引脚TQFN-EP封装。评估板设计采用2.6V至5.25V直流电源供电,能够为8Ω负载提供3.3W功率,可接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • 笔记本电脑
  • 便携式音频
  • 智能电话
  • 平板PC
  • VoIP电话