概览

优势和特点

  • 提供业内领先的静态电流指标
    • 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
  • 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
  • 2.6V至5.5V单电源供电
  • 2.6W单声道D类放大器输出
  • 可选择增益控制
  • 差分或单端输入
  • 低功耗关断输入控制
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX98300评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98300无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了9焊球、0.4mm焊球间距的晶片级封装(WLP) MAX98300 IC。设计采用2.6V至5.5V直流电源供电,评估板能够为4Ω负载提供2.6W功率驱动,评估板接受差分或单端输入信号。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 笔记本电脑和上网本计算机
  • 便携式音频播放器
  • VoIP电话

相关产品