概览
优势和特点
- 提供业内领先的静态电流指标
- 1.1mA (PVDD = 5V)、0.78mA (PVDD = 3.7V)
- 在长达60cm的扬声器电缆下保持正常工作,无需滤波器消除辐射
- 2.6V至5.5V单电源供电
- 2.6W单声道D类放大器输出
- 可选择增益控制
- 差分或单端输入
- 低功耗关断输入控制
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX98300评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,使用MAX98300无需滤波的D类放大器驱动便携式音频设备的扬声器。评估板安装了8引脚TDFN封装的MAX98300 IC。设计采用2.6V至5.5V直流电源供电,评估板能够为4Ω负载提供2.6W功率驱动,评估板接受差分或单端输入信号。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑和上网本计算机
- 便携式音频播放器
- VoIP电话