概览

优势和特点

  • 2.3W扬声器输出(4Ω,VDD = 5V)
  • 50mW DirectDrive耳机放大器
  • 可灵活编程输入和输出模式
  • 通过USB控制
  • 经过验证的PCB布局
  • Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容评估软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9796评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估超低EMI、2.3W、无滤波D类音频功率放大器和50mW DirectDrive®耳机放大器MAX9796。MAX9796评估板具有高度可编程、灵活的输入和输出切换,允许连接多种平衡和单端信号。MAX9796评估板还包含Windows 2000/XP/Vista® (32位)兼容软件,提供简单的图形化用户界面(GUI),评估MAX9796的性能。

应用

  • 蜂窝电话
  • 手持式游戏控制台
  • 便携式多媒体播放器

相关产品