概览
优势和特点
- 经过完全测试的PCB
- 13V供电时,可向8Ω负载提供10W输出功率
- 桥接负载(BTL)输出和咔嗒/噼噗声抑制
- Dual Mode™音量控制:通过模拟或I²C实现
- 双调制架构:固定频率和扩频模式
- 关断模式和扬声器静音模式
- 板上LDO用于低压模拟电路供电
- Windows 98SE/2000/XP兼容评估软件
- 评估系统包含USB电缆
产品详情
MAX9768评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),用于评估带有音量控制的单声道、10W、D类扬声器放大器MAX9768的性能。MAX9768评估板还包括Windows® 98SE/2000/XP兼容软件,为演示MAX9768的功能提供简单的图形用户界面(GUI)。
MAX9768评估系统(EV system)包含MAX9768评估板和与其配套的Maxim CMAXQUSB串行接口板。CMAXQUSB接口板允许PC通过USB口控制I²C接口。如需采用PC全面评估MAX9768,请定购MAX9768评估系统(MAX9768EVCMAXQU+)。若您已经购买了MAX9768兼容串口板,则只需定购MAX9768评估板(MAX9768EVKIT+)即可。
应用
- 平板显示器
- GPS导航系统
- 多媒体监视器
- 笔记本电脑
- 安全/个人移动无线装置