概览
优势和特点
- 8V至28V直流单电源工作
- 差分输出
- 配置为+13.6dB增益
- 外部增益设置电阻
- D类输出滤波器,易于评估
- 向一个8Ω扬声器提供7W功率
- 静音控制
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9737评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于配置MAX9737单声道7W D类放大器,在音频系统中驱动8Ω扬声器。该评估板工作于8V至28V直流电源电压,增益设置为+13.6dB。MAX9737评估板接收单端输入信号,为扬声器提供差分输出。
应用
- 2.1笔记本PC
- LCD/PDP/CRT监视器
- MP3坞站
- PC环绕立体声扬声器
相关产品
文档
-
MAX9737EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9737 Data Sheet (Rev. 0)2008/12/19PDF156K