概览
优势和特点
- 5V单电源工作
- 全差分输出
- 向8Ω扬声器提供2.4W功率
- 可选择开关频率
- 用于评估采用28引脚TQFN (4mm x 4mm x 0.8mm)封装的MAX9730
- MAX9730 IC还提供20焊球UCSP (2mm x 2.5mm)封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9730评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的PCB,使用MAX9730 G类功率放大器来驱动便携音频应用中的桥接负载(BTL)扬声器。该评估板设计为使用2.7V至5.5V直流电源工作,可接受单端或差分输入信号。评估板提供全差分输出,能够向8Ω扬声器提供2.4W功率。
相关产品
文档
-
MAX9730EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9730 Data Sheet (Rev. 0)2007/2/13PDF96K