概览
优势和特点
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 为600Ω负载提供3VRMS驱动
- 125mW耳机放大器
- 全差分输入
- 外部可调增益
- 低功耗关断输入
- 可评估MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D (需更换IC)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX97220A评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX97220A差分输入DirectDrive®线驱动/耳机放大器。器件采用5V供电时,能够为32Ω负载提供125mW驱动,为600Ω负载提供3VRMS驱动。
评估板可由外部设置增益,2.5V至5.5V单电源供电,提供关断控制输入。评估板还可用于评估 MAX97220B、MAX97220C和MAX97220D器件。请在订购评估板时从工厂申请MAX97220B、MAX97220C和/或MAX97220D IC免费样品。