概览

优势和特点

  • 0.9V至1.8V单电源供电
  • 每声道为32Ω负载提供20mW功率
  • 每声道为16Ω负载提供25mW功率
  • 0.006%的低THD+N
  • 1µA (典型值)的IC关断电流
  • 固定的-2V/V增益(MAX9721A)
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9721评估板(EV kit)是使用MAX9721完全组装并经过测试的电路板,MAX9721是DirectDrive™立体声耳机放大器,在1.0V应用中提供-2V/V的固定增益。此评估板也可以用来评估MAX9721B (-1.5V/V固定增益)和MAX9721C (-1V/V固定增益)。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

相关产品