概览

优势和特点

  • 1.8V单电源供电
  • 20mW G类耳机放大器
  • 3dB增益
  • 低静态电流,PVIN = 1.8V时为1.15mA
  • 低功耗关断输入
  • 可评估MAX97200B (需替换IC)
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX97200A评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估MAX97200A。MAX97200A为采用Maxim第二代DirectDrive®技术的20mW G类耳机放大器。

MAX97200A评估板提供3dB增益,采用1.8V单电源供电,并具有一路关断输入。MAX97200A评估板还可用于评估MAX97200B,定购MAX97200B评估板时可向工厂申请MAX97200B IC免费样品。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • 智能电话
  • VoIP电话