概览

优势和特点

  • 为8Ω扬声器提供1.1W功率,具有1%的THD+N
  • 差动输入
  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 100nA关断电流(典型值)
  • 小尺寸、10引脚TDFN封装
  • 还提供10引脚µMAX®和9焊球UCSP™封装
  • 经过全面测试与安装
  • 评估MAX9718B/C/D (需要替换IC与元件)

产品详情

MAX9718A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的电路板,在便携式应用中,利用MAX9718A差分音频放大器驱动单声道、桥接负载(BTL)扬声器。工作在2.7VDC至5.5VDC电源,该评估板可以为8Ω负载提供1.1W功率。

MAX9718A输入可以容许输入信号源中0.5V至(VCC - 1.2V)的直流偏置,可省去输入信号耦合电容。输入信号的DC偏置电平在0.5V至(VCC - 1.2V)范围内时,评估板提供输入信号耦合电容旁路选项。MAX9718A评估板还可以用来评估MAX9718B、MAX9718C和MAX9718D。

应用

  • 移动电话
  • PDA
  • 便携式设备

相关产品