概览

优势和特点

该评估板已停产且不再推荐使用。

  • 10V至25V单电源供电
  • 效率高达85%
  • 6W功率驱动8Ω扬声器/8W功率驱动16Ω扬声器
  • 差分或单端输入模式
  • 可通过引脚选择开关调制和开关频率
  • 可通过引脚选择增益
  • 0.04%低THD+N
  • 表贴结构
  • 完整组装并经过测试

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

MAX9714评估板(EV kit)是完整组装并经过测试的电路板,包含MAX9714无滤波器D类放大器。本评估板在8Ω负载时能提供6W功率,采用10V至25V DC电源。MAX9714评估板接收差分或单端输入信号,可以选择不同的开关频率。

MAX9714评估板也可以用来评估MAX9704 15W、无滤波器、D类放大器。

应用

  • 音频
  • 台式PC
  • 免提汽车电话适配器
  • 高端笔记本
  • LCD监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV