概览

优势和特点

该评估板已停产且不再推荐使用。

  • 10V至25V单电源工作
  • 高达85%的效率
  • 可向8Ω提供6W的功率或向16Ω负载提供8W功率
  • 差分或单端输入模式
  • 引脚可选择的频率选项
  • 引脚可选择的功率选项
  • 低达0.1%的THD+N
  • 表贴结构
  • 完全安装并经过测试

产品详情

该评估板已停产且不再推荐使用。

MAX9713评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板(PCB),电路板安装有MAX9713无滤波D类放大器。评估板可以向8Ω负载提供6W的功率,设计工作于10V至25V DC电源下。MAX9713评估板可以接受差分或单端输入信号,并可选择不同的开关频率。

应用

  • 音频
  • 台式PC
  • 免提汽车电话适配器
  • 高端笔记本
  • LCD监视器
  • LCD投影仪
  • LCD TV

相关产品