概览
优势和特点
- 无需滤波器即可通过FCC辐射测试
- 评估MAX9700A/B/C/D或MAX9712 (更换IC)
- 2.5V至5.5V单电源供电
- 效率高达94%
- 以1%的THD+N为8Ω扬声器提供1.2W驱动
- 差分或单端输入
- 可选择开关频率
- 0.1µA关断电流
- 小尺寸10引脚TDFN封装
- 可提供10引脚µMAX®和12焊球UCSP™封装
- 经过完全安装与测试
产品详情
MAX9700B评估板(EV kit)是一块经过完全安装与测试的电路板,采用无需滤波的D类放大器MAX9700B驱动便携音频设备中的单声道桥接负载(BTL)扬声器。评估板设计为2.5V至5.5V直流电源供电,能够为8Ω负载提供1.2W驱动。
评估板可接受差分或单端输入信号,提供不同开关频率的工作模式选择。MAX9700B评估板还可用来评估 MAX9700A/MAX9700C/MAX9700D和MAX9712。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- PDA
- 便携式音频
文档
-
4275: MAX9700A、MAX9700B、MAX9700C、MAX9700D和MAX9712评估板 Data Sheet1900/1/1PDF749K