概览

优势和特点

  • 串行器评估套件将GMSL数据发送至解串器,然后将其转换为MIPI CSI-2
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试
  • 通过FAKRA连接器接受GMSL-2串行数据,并输出CSI-2数据
  • USB控制接口(随附电缆)
  • USB、12V壁式适配器、同轴电缆供电(PoC*)或外部供电
  • 12V壁式电源
  • 同轴电缆连接器*
  • HSD连接器*
  • HMTD连接器*
  • Windows 7和Windows 10兼容软件

注:在以下章节中,“串行器”指的是MAX96717,“解串器”指的是MAX96714、MAX96714F和MAX96714R。

注:本文档适用于Coax HSD-STQ和HMTD-STP评估套件。本文档中还提到了同轴电缆评估套件。

产品详情

MAX96714 CSI评估套件(EV套件)设计可靠,可使用标准FAKRA同轴电缆评估具有CSI和全双工控制通道的MAX96714、MAX96714F、MAX96714R高带宽千兆多媒体串行链路(GMSL)解串器。该评估套件还包括Windows® 7和Windows® 10软件,通过其中的简单图形用户界面(GUI)可测试该器件的功能。评估套件已安装MAX96714/14F/14R IC。

若要利用标准FAKRA同轴电缆进行完整的GMSL评估,请订购MAX96714 CSI评估套件和配套的串行器板(本文档中提及的MAX9295A同轴电缆评估套件)。

系统需求

  • MAX9295A或MAX96717 CSI评估套件
  • MAX96714 CSI评估套件
  • 2m FAKRA电缆组件(包含在MAX96714同轴电缆评估套件中)
  • CSI源,例如图像传感器或CSI信号发生器
  • 运行Windows 7或Windows 10的PC,带备用USB端口
  • 12V、500mA直流电源

工具及仿真模型