概览

优势和特点

  • 支持14位并行输入数据并输出GMSL串行数据,采用FAKRA连接器
  • 同轴电缆供电能力
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX96701同轴电缆评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX96701高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴或STP电缆。评估板也包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX96701评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX96700评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。

注:下文中,MAX96701及术语“串行器”指MAX96701 IC,MAX96700及术语“解串器”指MAX96700 IC。

注:本文档适用于同轴电缆和STP评估板。本文档以同轴电缆链路为例,但提供的信息同样适用于STP电缆链路。

应用

  • 汽车摄像应用

相关产品