概览

优势和特点

  • 比较器具有多种配置
  • 具有方便实用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9647评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9647单路比较器。评估板易于配置,通过安装短路器和更换少量元件可支持比较器应用的多种配置,例如逻辑电平转换器和张弛振荡器。评估板带有0603元件的PCB焊盘,易于评估。评估板采用+1.8V至5.5V VDD电源供电。
评估板出厂时安装了MAX9647AUK+。申请引脚兼容的MAX9648AUK+,请联系工厂。

应用

  • 汽车应用
  • 电池供电产品
  • 通用低压应用
  • 通用便携式设备
  • 移动通信
  • 笔记本电脑与PDA

相关产品