概览
优势和特点
- 输入电压范围:-0.3V至+5.5V
- +1V至+5.5V VCC范围
- +0.2V内部基准电压
- 评估4引脚UCSP和可选的5引脚SOT23封装
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
产品详情
MAX9644/MAX9645/MAX9646评估套件(EV套件)是装配完成且经过测试的PCB,用于评估MAX9644/MAX9645/MAX9646单通道比较器。所有评估套件均具有+0.2V的共同内部基准电压,采用+1V至+5.5V电源(VCC)供电,并具有-0.3V至+5.5V的共同输入电压(IN)范围。
这些评估套件配置为评估4引脚UCSP™(已安装)和可选的5引脚SOT23(对于后者,请在订购评估套件时索取免费的MAX9644/MAX9645/MAX9646 SOT23 IC样片)。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备