概览

优势和特点

  • 输入共模范围:-1.5V至60V
  • 能够使用外部检测电压进行测试
  • 经过验证的PCB布局
  • 装配完成且经过测试

产品详情

MAX9643评估套件(EV套件)是经过装配和测试的PCB,用于评估MAX9643 60V、高速、精密、单向电流检测放大器。该评估套件具有-1.5V至60V的宽输入共模范围。

 

应用

  • 汽车发动机控制
  • GSM基站电源
  • H电桥电机控制
  • 高亮度LED控制
  • 汽车和工业电源