概览
优势和特点
- 2.85V至5.25V单电源供电
- 工厂预置为1V/V增益
- 可调的输出共模电压
- 关断输入
- 还可用于评估MAX9627/MAX9628 (替换IC)
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9626评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9626低噪声、低失真、宽带差分放大器/ADC驱动器,器件采用12引脚TQFN封装。评估板电路预先配置为ADC驱动器。电路板输入/输出端均提供SMA连接器,评估板采用2.85V至5.25V单电源供电。该评估板还可用于评估MAX9627/MAX9628,请在订购评估板时向工厂申请MAX9627/MAX9628 IC的免费样品。
应用
- ATE
- 通信
- 高性能使用仪表
- 医学成像