概览

优势和特点

  • 5.5V至18V工作电压范围
  • 高达60V的故障保护
  • 电路板安装了两个2线霍尔传感器
  • 评估传感器的对地短路故障保护
  • 演示可调节的输入电流门限
  • 演示模拟输出功能
  • 两个数字输出具有状态LED指示器
  • 演示电源反接保护
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9621评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于演示MAX9621双通道、2线霍尔传感器接口,该器件提供模拟和数字输出,采用10引脚µMAX®表贴封装。评估板安装了两个模拟霍尔传感器,演示BAT电源引脚隔离和驱动状态LED的数字逻辑。评估板输入电源可采用5.5V至18V直流电源。

可以配置MAX9621评估板以演示MAX9621霍尔传感器输入的对地短路保护以及60V故障保护功能。评估板还用于演示MAX9621对应于每个传感器输入的模拟输出和经过滤波的数字输出。评估板PCB具有一个8引脚双排插头,便于连接用户的外部系统。

应用

  • 车锁控制
  • 汽车天窗
  • 点火钥匙
  • 座位移动控制
  • 汽车安全带扣锁
  • 测速
  • 驾驶杆
  • 车窗升降控制

相关产品