概览

优势和特点

  • 适合多种运放配置
  • 元件焊盘允许器件配置成Sallen-Key滤波器
  • 满摆幅输入/输出
  • 可使用便利的0805封装元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9617评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估采用6引脚SC70封装的低功耗、零温漂运算放大器MAX9617。评估板电路预先配置为同相放大器,但只需简单地更改几个元件即可构成其它架构。低功耗、零温漂、低输入失调电压以及满摆幅输入/输出,使该器件可理想用于各种低频测量系统。元件焊盘允许使用0805封装,易于焊接和替换。MAX9617评估板安装了MAX9617AXT+。

应用

  • 电池供电设备
  • 心电监护仪
  • 环路供电系统
  • 便携式医疗设备
  • 传感器接口