概览
优势和特点
- 可编程限流高达1A
- 两个电流量程(通过跳线选择)
- 测量并读取负载电流、负载电压以及门限值
- 供电电源高达30V
- 通过跳线选择MAX9611 I²C地址
- 6针Pmod兼容连接器(I²C)
- 另一接头用于I²C总线菊链其它模块
- C语言例程
- 符合RoHS标准
- 经过验证的PCB布局
- 完全组装并经过测试
产品详情
MAX9611PMB1外设模块提供必要的硬件,将MAX9611集成了12位ADC和放大器的检流放大器以及MAX5380 8位DAC与任何使用Pmod™兼容扩展端口配置为I²C通信的系统连接起来。IC配合外部p沟道FET和检流电阻,组成限流电路,可处理高达1A的电流。8位DAC (U1)用于设置限流门限,可由主机通过I²C总线设置。除了提供可编程限流功能外,IC内部ADC可测量负载电流/电压以及门限电压,这些数值可由主机通过I²C总线读取。
有关IC工作的详细信息,请参考MAX9611 IC数据资料。
应用
- null
- null
- 手持式设备
- 服务器背板
文档
-
UG-5483: Analog Essentials Getting Started Guide for Zedboard2012/8/17PDF1M
-
UG-5466: Analog Essentials Getting Started Guide for LX9 and Nexys32012/7/18PDF1M
-
MAX9611PMB1: MAX9611PMB1 Peripheral Module Data Sheet (Rev. 0)2012/5/16PDF1M
-
Solutions For Rapid Prototyping: Answering the Needs of Practicing Engineers2023/8/23PDF784 K
-
Maxim模拟精选集锦2012/7/24PDF501K