概览

优势和特点

  • 精密的电流监测
  • 提供多种固定增益
    • 25V/V (MAX9610T)
    • 50V/V (MAX9610F)
    • 100V/V (MAX9610H)
  • 1.6V至5.5V输入共模范围
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9610评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9610高边电流检测放大器,该器件提供低于500µV (最大值)的VOS和小于0.5% (最大值)的增益误差,具有高精度指标。评估板用于演示采用微型1mm x 1.5mm x 0.8mm、6引脚µDFN封装的MAX9610。MAX9610还提供5引脚SC70封装,但该封装与此评估板不兼容。

MAX9610评估板PCB出厂时安装了MAX9610FELT+,该器件为50V/V增益版本。如需申请引脚兼容的MAX9610TELT+和MAX9610HELT+ (分别为25V/V和100V/V增益版本)免费样品,请与工厂联系。

应用

  • 3.3V和5V电源管理系统
  • 照相机
  • 蜂窝电话
  • PDA
  • 便携式Li+电池供电系统
  • USB端口