概览

优势和特点

  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 7MHz ±1dB通频带
  • 27MHz时62dB衰减
  • 经过完全安装与测试
  • 双通道(S视频)

产品详情

MAX9587评估板(EV kit)是经过安装与测试的电路板(PCB),用于评估具有交流耦合输入缓冲器的低功耗双通道标清视频滤波放大器MAX9587。评估板使用2.7V至3.6V工作,具有2V/V固定增益。

应用

  • 机顶盒
  • 电视