概览

优势和特点

  • 2.7V至3.6V单电源供电
  • 交流耦合视频输入
  • 关断模式
  • 通道选择输入
  • 标准的75Ω输入/输出端接
  • 表贴元件
  • 无铅(Pb)并符合RoHS标准
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9541评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的表面贴装PCB,用于评估MAX9541四通道、2:1复用放大器,具有输入同步箝位和2V/V (6dB)固定增益。MAX9541具有集成的低通滤波器,经过优化用于标清视频信号,例如复合信号和RGB信号。评估板具有关断模式,用于控制器件工作。评估板具有通道选择输入,用于在两路标清视频源之间选择,每路最多具有四个视频信号,评估板采用2.7V至3.6V单电源供电。

MAX9541评估板还可用于评估MAX9542,该器件与MAX9541非常类似,只是没有集成低通滤波器。为了评估MAX9542,在购买MAX9541评估板时可申请免费样品,并采用引脚兼容的MAX9542 IC替代板上U1。

应用

  • 汽车信息终端