概览
优势和特点
产品详情
MAX9501评估板(EV kit)是经过完全组装和测试的表面安装电路板,包括一个MAX9501 IC。MAX9501是为高清电视(HDTV)应用而设计的三通道视频重建滤波器和缓冲器。滤波器通带为30MHz。MAX9501包括一个+6dB输出缓冲器,能够为标准150Ω负载提供2VP-P视频信号驱动。
评估板的视频输入和输出信号为直流耦合。MAX9501视频输入端采用75Ω端接,输出端为75Ω反向端接。评估板采用±5V双电源供电。对于单电源应用,请使用MAX9500评估板。
应用
- A/V接收机
- 电缆和卫星机顶盒接收机
- 数字显示器
- DVD播放器
- HDTV装置
- 家庭影院系统
- 视频投影仪
文档
-
MAX9501EVKIT: MAX9501评估板 Data Sheet (Rev. 0)2006/4/17PDF585K