概览

优势和特点

  • 50Ω刻度阻抗共面传输线
  • 输出覆铜线长度匹配< 1mil (25.4 x 10-3mm)
  • 频率范围
    • 异步模式下,至少2GHz
    • 同步模式下,至少3GHz
  • 32引脚TQFP 5mm x 5mm封装
  • 表贴结构
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9424评估板(EV kit)是一块完全组装和测试过的表面贴装印刷电路(PC)板,评估板包含一片四通道低扭曲的PECL/LVPECL至ECL/LVECL转换器MAX9424,评估板接受差分PECL/LVPECL输入信号,将其转换为差分ECL/LVECL信号,其工作频率高达3.0GHz。

MAX9424评估板采用4层PCB设计,提供50Ω的刻度阻抗传输线。也可以用于评估采用不同内部输入和输出终端匹配的PECL/LVPECL至ECL/LVECL转换器MAX9425/MAX9426/MAX9427。

应用

  • 自动测试设备(ATE)
  • 局端背板时钟分配
  • 数据和时钟驱动器与缓冲器
  • DSLAM背板
  • 无线基站