概览
优势和特点
产品详情
MAX9382评估板(EV kit)装有一片高速PECL/ECL相位频率检测器MAX9382,该评估板用来评估MAX9382,该器件将VCO (V)输入与单端参考电压(R)相比较,由此在差分输出的增(U)和减(D)引脚上产生脉冲串,它们依赖于输入信号相位或频率的偏差。本评估板的工作频率高达450MHz。
MAX9382评估板采用4层PCB设计,并提供50Ω刻度阻抗传输线。该评估板还可用来评估MAX9383.
应用
- 自动测试设备(ATE)
- 局端电信设备
- DLC
- DSLAM
- 精密时钟分配
- 无线基站
文档
-
MAX9382EVKIT: MAX9382、MAX9383评估板 Data Sheet1900/1/1PDF156K