概览

优势和特点

  • 50Ω刻度阻抗共面传输线
  • 匹配的输出线长度<1mil (24.5 x 10-3mm)
  • 板上频率高达1GHz
  • 可评估8引脚SO和8引脚SOT23两种封装
  • 经过完全安装与测试
  • 表贴结构
  • 产品详情

    MAX9360评估板(EV kit)是完全组装和测试过的表贴印刷电路(PC)板。评估板包括两种不同封装的MAX9360。MAX9360是一种低扭曲、单路LVTTL/CMOS到差分LVECL/ECL的转换器。评估板接受LVTTL/TTL/CMOS输入信号,将其转换成LVECL/ECL电平逻辑,频率可高达1GHz。

    MAX9360 评估板为四层PCB,提供50Ω刻度阻抗传输线。也可用于评估MAX9361,一款TTL/CMOS到差分LVECL/ECL的转换器。

    应用

    • 时钟/数据电平转换