概览
优势和特点
- HDMI输入、GMSL串行输出
- Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB控制接口(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全装配并经过测试
产品详情
MAX9291B/MAX9293B评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9291B/MAX9293B;这些器件为HDMI输入的高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9291B或MAX9293B IC。
为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291B/MAX9293B同轴电缆评估套件及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276B/MAX9280B同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(用于连接串行器和解串器电路板)。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
文档
-
MAX9293BCOAXEVKIT Gerber Files - Design Files2023/11/6ZIP536K