概览
优势和特点
- HDMI输入、GMSL串行输出
- Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB控制接口(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX9291/MAX9293评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9291/MAX9293;MAX9291/MAX9293为HDMI输入和高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)输出串行器,带扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估板提供兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉串行器特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估板已安装MAX9291或MAX9293 IC。
为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9291/MAX9293同轴电缆评估板及配套串行器电路板(本文档中以MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
文档
-
MAX9291/3COAXEVKIT Gerber File - Design Files2023/11/7TGZ1M
-
MAX9291/3COAXEVKIT Gerber File2022/10/10TGZ1M