概览

优势和特点

  • 驱动4通道CSI-2输出
  • Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB控制接口(含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全装配并经过测试

产品详情

MAX9288/MAX9290评估套件(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9288和MAX9290高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆。评估套件也包括兼容Windows Vista®和Windows® 7的软件,为熟悉器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。评估套件已安装MAX9288或MAX9290 IC。

为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9288/MAX9290同轴电缆评估套件及配套串行器电路板(本文档中以MAX9275/MAX9279同轴电缆评估套件为例);为使用STP电缆进行测试,还需定购MAXCOAX2STPHSD适配器套件。每对串行器和解串器电路板只需一个适配器套件。

注:下文中,术语“串行器”指MAX9275或MAX9279 IC,术语“解串器”指MAX9288或MAX9290 IC。术语“SerDes”指串行器和解串器。

本文档适用于同轴电缆和STP评估板。本文档以同轴电缆为例,但信息同样适用于STP电缆。

应用

  • 高分辨率汽车导航
  • 兆像素照相系统
  • 后排座信息终端