概览
优势和特点
- 支持4通道LVDS或24位/32位并行视频
- 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- USB-PC连接(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完整装配并经过测试
产品详情
MAX9277/MAX9281同轴电缆评估板(EV kit)提供一个验证性的设计,用于评估MAX9277和MAX9281高带宽G-bit多媒体串行链路(GMSL)解串器,器件具有扩频和全双工控制通道,满足同轴电缆FAKRA标准。评估板提供兼容Windows XP®、Windows Vista®和Windows 7的软件,提供简单的图形用户界面(GUI)熟悉器件特性。评估板装配MAX9277GTM+或MAX9281GTM+。
为使用一个FAKRA标准的同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9277或MAX9281同轴电缆评估板及配套解串器电路板(本文档中以MAX9276A或MAX9280A同轴电缆评估板为例);为使用STP电缆进行评估,请订购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件,并参阅其数据资料。每条链路只需一个适配器套件,用于连接串行器和解串器(SerDes)电路板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端