概览
优势和特点
- 支持24位或32位并行视频
- 软件兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7
- USB-PC连接(含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9275/MAX9279评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9275/MAX9279高带宽吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,器件具有扩频和全双工控制通道,使用标准FAKRA同轴电缆或屏蔽双绞线(STP)电缆。评估板也包括Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,为评估器件特性提供简单的图形用户界面(GUI)。根据定购套件的不同,评估板已安装MAX9275或MAX9279 IC。
为使用标准FAKRA同轴电缆完整评估GMSL,请定购MAX9275/MAX9279同轴电缆评估板和配套解串器板,MAX9276A/MAX9280A同轴电缆评估板;为使用STP电缆进行评估,也需定购MAXCOAX2STP-HSD适配器套件。每条链路只需一个适配器套件(连接串行器和解串器电路板)。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端