概览

优势和特点

  • 接收16位并行视频数据
  • Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
  • USB至PC连接(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试
  • 产品详情

    MAX9271同轴评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9271宽带吉比特多媒体串行链路(GMSL)串行器,具有频谱扩展功能,通过标准FAKRA的同轴电缆传输数据,支持全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,利用简单的图形用户界面(GUI)演示器件性能。评估板安装了MAX9271GTJ/V+。
    为了评估完整的GMSL方案,请订购MAX9271同轴或STP评估套件及其配套电路板:MAX9272同轴或STP评估套件。注意:MAX9271、MAX9272和MAX9273同轴和STP评估套件采用相同的GUI软件。
    使用标准的FAKRA同轴电缆通信时,请订购MAX9271同轴评估板及其配套电路板:MAX9272同轴评估板。
    使用标准的Rosenberger双绞线电缆通信时,请订购MAX9271 STP评估板及其配套电路板:MAX9272 STP评估板。

    应用

    • 车载摄像系统

    相关产品