概览
优势和特点
- 驱动LVDS视频和I²S音频数据
- 板上I²S音频DAC (MAX9850)
- 板上D类音频功率放大器(MAX9701)
- Windows XP、Windows Vista以及Windows 7兼容软件
- USB至PC连接器(包含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9268评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9268带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows XP®、Windows Vista®以及Windows® 7兼容软件,为评估MAX9268的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。
MAX9268评估板安装了MAX9268GCM/V+。
如需评估完整的GMSL,请定购MAX9268评估板及其配套的MAX9249评估板或MAX9259评估板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端
相关产品
文档
-
MAX9268EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9268 Data Sheet (Rev. 0)2010/5/25PDF2M