概览
优势和特点
- 可驱动LVDS视频和I²S音频信号
- 板载LVDS至并口转换器(MAX9249、MAX9260)
- 板载I²S音频DAC (MAX9850)
- 板载D类音频功率放大器(MAX9701)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB-PC连接(提供电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9266评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9266宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带有LVDS系统接口、扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了MAX9266的性能评估。
MAX9266评估板安装了MAX9266GCM/V+。
为了从LVDS输入对GMSL进行完全评估,须订购MAX9266评估板及其配套电路MAX9265评估板。
为了从CMOS并行输入对GMSL进行完全评估,须订购MAX9266评估板及其配套电路MAX9263评估板。为简化操作,评估板数据资料请参考MAX9265评估板串行器。
相关产品
文档
-
MAX9266EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9266 Data Sheet (Rev. 0)2011/6/28PDF5M