概览
优势和特点
- 可驱动29位并行视频和I²S音频信号
- 板载I²S音频DAC (MAX9850)
- 板载D类音频功率放大器(MAX9701)
- Windows XP、Windows Vista和Windows 7兼容软件
- USB-PC连接(提供电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9264评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9264宽带数字内容保护(HDCP)吉比特多媒体串行链路(GMSL)解串器,带有扩频和全双工控制通道。评估板提供Windows XP®、Windows Vista®和Windows® 7兼容软件,简单的图形用户界面(GUI)大大简化了MAX9264的性能评估。
MAX9264评估板安装了MAX9264GCB/V+。
为了对GMSL进行完全评估,须订购MAX9264评估板及其配套电路MAX9263评估板。
应用
- 高分辨率汽车导航
- 兆像素照相系统
- 后排座信息终端