概览
优势和特点
- 驱动29位并行视频和I²S音频数据
- 板上I²S音频DAC (MAX9850)
- 板上D类音频功率放大器(MAX9701)
- Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接器(包含电缆)
- USB供电
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9260评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9260带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9260的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。
MAX9260评估板安装了MAX9260GCB/V+。
如需评估完整的GMSL,请定购MAX9260评估板及其配套的MAX9259评估板或MAX9249评估板。
应用
- 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
- 用于显示器的高速串行数据传输
- 用于图像侦测的高速串行数据传输
文档
-
MAX9260EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9260 Data Sheet (Rev. 2)2011/1/7PDF1M
-
合理设置电源跳线,评估MAX9259/MAX9260 SerDes芯片组2011/7/24