概览

优势和特点

  • 接收29位并行视频和I²S音频数据
  • 板上S/PDIF至I²S音频转换器
  • Windows 2000、Windows XP以及Windows Vista (32位)兼容软件
  • USB至PC连接器(包含电缆)
  • USB供电
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9259评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9259带有扩展频谱和全双工控制通道的吉比特多媒体串行链路(GMSL)。评估板还提供Windows® 2000、Windows XP®以及Windows Vista®兼容软件,为评估MAX9259的性能提供简便的图形用户界面(GUI)。MAX9259评估板安装了MAX9259GCB/V+。

如需评估完整的GMSL,请定购MAX9259评估板及其配套的MAX9260评估板。

应用

  • 汽车导航、信息终端和图像侦测系统
  • 用于显示器的高速串行数据传输
  • 用于图像侦测的高速串行数据传输

相关产品

工具及仿真模型

Software Development