概览
优势和特点
- 可通过USB连接
- 板上模拟ECU
- 板上模拟摄像头
- 板上带有连接模板发生器或视频装置的连接器
- 灵活的板上视频像素时钟发生器
- 5V单电源供电
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容的评估软件
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准
产品详情
MAX9257/MAX9258评估板(EV kit)由MAX9257/MAX9258评估板和评估软件组成。MAX9257/MAX9258评估板是完全组装并经过测试的PCB,用来演示MAX9257串行器和MAX9258解串器(SERDES)的特性。评估板还模拟了一个电子控制单元(ECU)和一个摄像头。在控制通道通过串行视频链路将数据传送到MAX9257期间,MAX9258从电子控制单元(ECU)接收程序指令。这些指令可用来设置或更新MAX9257、MAX9258或外部设备(如相机)。MAX9257通过I²C或UART与外围器件通信。
MAX9257/MAX9258评估板包括Windows® 2000/XP和Windows Vista®兼容的评估软件,可提供简捷的图形用户接口(GUI)以演示MAX9257及MAX9258的功能。评估板通过USB与PC连接。
应用
- 汽车安全摄像机
- 防撞装置
- 航线出口
- 夜视摄像