概览
优势和特点
- 27位并行接口
- Rosenberger连接器(包含电缆)
- 独立评估MAX9217/MAX9218串行器/解串器(SerDes)
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9217/MAX9218评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9217 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS串行器和MAX9218 27位、3MHz至35MHz直流平衡LVDS解串器。MAX9217将27位并行输入数据(18位视频数据和9位控制数据)转换至串行数据流。MAX9218对LVDS串行输入进行解串,将其转换至18位并行视频数据和9位并行控制数据。
MAX9217/MAX9218评估板PCB已经安装了MAX9217ECM+和MAX9218ECM+。
应用
- 车载娱乐系统
- LCD显示器
- 导航系统显示器
- 摄像机