概览
优势和特点
- Windows 2000/XP/Vista (32位)兼容软件
- USB至PC连接(提供电缆)
- 带有板上微控制器,以产生I²C及LIN总线命令
- I²C接口端接
- 无铅(Pb)并符合RoHS标准的封装
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9132评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9132高速多端口LVDS交叉点开关。MAX9132具有3个输入端口和2个输出端口。该评估板还包含Windows® 2000/XP/Vista®兼容软件,提供简捷的图像用户界面(GUI),便于评估MAX9132的性能。
MAX9132评估板PCB安装了MAX9132GUP+。
应用
- 视频监控系统
- 车载数字摄像机
- 高速数字多媒体切换系统
- 导航系统显示器
- 视频/音频分配系统
文档
-
MAX9132EVKIT: Evaluation Kit for the MAX9132 Data Sheet (Rev. 0)2008/12/8PDF655K