概览

优势和特点

  • 可实现多种比较器配置
  • 带有方便使用的元件
  • 经过验证的PCB布局
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9092评估板(EV kit)提供经过验证的设计,用于评估MAX9092双路比较器。评估板通过安装跳线可方便配置,更改少量元件即可支持多种比较器应用,例如窗检测器和脉宽调制(PWM)发生器。评估板提供了0603封装的元件PCB焊盘,方便评估。评估板采用+1.8V至+5.5V VDD电源工作。
评估板出厂时已安装MAX9092AKA+。关于引脚兼容的MAX9093AKA+请联系工厂。

应用

  • 汽车
  • 电池供电产品
  • 通用低压应用
  • 通用便携式设备
  • 移动通信
  • 笔记本电脑与PDA