概览
优势和特点
- -0.3V至+5.5V输入电压范围
- 0.9V至5.5V外部基准电压范围(MAX9060/MAX9061)
- 1V至5.5V VCC电压范围(MAX9062–MAX9065)
- 0.2V内部基准电压(MAX9062/MAX9063/MAX9064)
- 3V和4.2V翻转门限(MAX9065)
- 评估4焊球UCSP封装以及可选择的5引脚SOT23封装
- 无铅并符合RoHS标准的封装
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX9060–MAX9065评估板(EV kit)为完全安装并经过测试的PCB,用于评估MAX9060–MAX9064单路比较器和MAX9065窗检测比较器。MAX9060/MAX9061评估板要求采用0.9V至5.5V范围内外部基准(REF);MAX9062/MAX9063/MAX9064内置0.2V基准。MAX9065预置翻转门限为3V和4.2V。MAX9062–MAX9065的VCC供电电压范围介于1V至5.5V之间。所有评估板具有同样的-0.3V至+5.5V输入电压范围(IN)。
MAX9060–MAX9065评估板配置可用来评估4焊球UCSP™封装(已安装)以及可选择的5引脚SOT23封装(定购评估板时,从工厂申请MAX9060–MAX9065 SOT23封装的IC样片)。
应用
- 蜂窝电话
- 电子玩具
- 笔记本电脑
- 便携式媒体播放器
- 便携式医疗设备