概览
优势和特点
- 用于PA供电的降压型转换器
- 输出电压从0.4V稳定到3.2V,建立时间为25µs (典型值)
- 0.4V至VIN动态输出电压设置
- 85mΩ PFET和100%占空比,低压差
- 2MHz开关频率
- 低输出电压纹波
- 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在2%
- 微型外部元件
- 输出电流可达2.5A
- 简单的逻辑开/关控制
- 0.1µA低关断电流
- 2.7V至5.5V供电范围
- 热过载保护
- 经过验证的PCB布局
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8989评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的电路板,用于评估具有线性旁路功能的降压型转换器MAX8989。评估板工作在2.7V至5.5V电源或电池,输出稳定在REFIN (0.2V至1.7V)电压的两倍,提供高达2.5A的驱动能力。
应用
- LTE、WCDMA、GSM和EDGE手机/智能电话
相关产品
文档
-
MAX8989EVKIT: Evaluation Kit for the MAX8989 Data Sheet (Rev. 0)2011/2/15PDF592K