概览
优势和特点
- 检测点可实现高精度测量
- 用于使能、DVS和BIAS使能的测试点和跳线
- 提供用于使能输出电压远程检测的选项
- 板载电子负载可用于评估高达10A的静态或瞬态负载
- 用户无需I2C接口即可评估预编程设置
产品详情
MAX8973A评估套件(EV套件)是一款装配完成且经过测试的印刷电路板(PCB),用于演示MAX8973A。该评估套件可以轻松评估MAX8973A的每个特性。
MAX8973A是一款高效、三相、DC-DC降压型开关稳压器,以紧凑的尺寸提供高达9A的输出电流,瞬态响应性能出色。每相以2MHz的固定频率运行,支持使用小型磁性元件。Maxim Integrated专有的旋转相位扩展算法优化了低输出电流时的效率。软件可选的强制PWM模式支持固定频率操作,或在跳跃模式下以可变频率提高轻负载下的效率。三电感架构缩小了外部元件的尺寸,同时提供了消除纹波电流的优势。I2C 3.0兼容串行接口支持高达3.4MHz的时钟速率,可控制输出电压、输出压摆率和开/关控制等关键稳压器参数。EN输入用于使能和禁用输出,而DVS引脚用于选择两个不同的输出电压,无需依赖于串行接口。MAX8973A全差分远程检测确保在负载点提供准确的直流调节。
基于Windows®的软件提供了一个用户友好的界面来使用MAX8973A的功能。该软件提供图形用户界面(GUI)以及基于寄存器的界面。
应用
- 智能电话
- 平板电脑
- 超极本
相关产品
文档
-
MAX8973AEVKIT: Evaluation Kit for the MAX8973A Data Sheet (Rev. 0)2020/4/30PDF1M