概览
优势和特点
- 两块完全安装的电路共用一串WLED
- 驱动2至6只WLED
- 直接PWM控制(MAX8901A)或通过单线实现调光控制(MAX8901B)
- 板上按钮用于单线串行调光控制(MAX8901B)
- 恒定电流驱动,保证WLED亮度均匀
- WLED驱动效率高达87%
- 2.6V至5.5V输入电压范围
- 输入过压锁存保护(最小值6.2V)
- 具有过压保护,最大输出25V (典型值)
- 附加输入(VEXT_)用于WLED的独立供电
- 小外形、小尺寸元件
- 无铅封装并符合RoHS标准
- 完全安装并经过测试
产品详情
MAX8901评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的印刷电路板(PCB),包含两部分电路,用于演示MAX8901A和MAX8901B白光LED (WLED)升压型DC-DC转换器的特性。这两部分电路共用一串WLED,通过板上跳线选择其中一部分电路工作。MAX8901B电路包括按钮控制,为MAX8901B IC提供单线脉冲串调光控制。若要评估MAX8901A的调光控制,需要外接PWM信号。两部分评估电路工作在2.6V至5.5V输入电压,提供高达25mA (MAX8901A)或24.75mA (MAX8901B)稳定输出电流,可驱动2至6只串联WLED。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- 显示器背光(2至6只WLED)
- MP3和便携式媒体播放器
- PDA与智能电话
- 便携式导航设备
文档
-
MAX8901EVKIT: MAX8901A和MAX8901B评估板 Data Sheet (Rev. 0)2008/3/25PDF590K